Sign In
  • 艾默生发布全新商用空调及货物监控解决方案

    引领舒适节能 护航食品品质

    中国上海(2017年5月3日)——2017 中国制冷展期间,艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)围绕“让梦想生活触手可及”,发布了专为中国冷水机市场设计的艾默生能泉大型商用空调压缩机,以及可为食品品质提供全程守护的货物监控解决方案,旨在助力建造更高能效的商用楼宇,提供安全可靠、定制化的冷链整体解决方案,为食品品质护航。

    艾默生商住解决方案亚太、中东及非洲区总裁 Hakan Erdamar 先生表示:“市场的变化日新月异,客户的需求也在不断升级,艾默生将继续致力于及时、有效地帮助客户应对各种严峻挑战。中国是艾默生全球第二大市场,我们将秉承‘在中国,为中国’的发展战略,在打造舒适家居、护航食品品质和助力高能效楼宇等领域继续投入,推出更多的创新解决方案。”

    以能量之源泉,助力打造更高能效商用楼宇​

    当前,在中国政府倡导新型城镇化道路和绿色发展理念的政策指引下,节能低碳的绿色建筑发展正在探索新的方向。住房和城乡建设部在今年 2 月发布的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》要求“强化建筑节能与绿色建筑材料产品产业支撑能力”,推进“高效建筑用空调制冷、采暖、通风、可再生能源应用等领域设备开发及推广”,同时编制绿色建筑评价标准及规程等,助力高能效绿色建筑应用的推广。

    艾默生在本届制冷展上发布的能泉大型商用空调压缩机,正是本着“在中国,为中国”的发展理念,专为中国冷水机市场设计,积极回应了当下中国能源需求结构调整、保护环境以及客户对于优化能效和运营成本的需求,以卓越性能、全面提升的可靠性、宽范围运行能力为客户带来行业领先的创新解决方案,并荣膺 2017 中国制冷展“创新产品”。

    • 高效环保:艾默生能泉空调压缩机针对 R410A 制冷剂进行优化设计,COP高达 3.37,其卓越的性能帮助客户在系统设计时实现能效和成本的最大优化;并可搭载EVI喷气增焓技术,有效拓展压缩机的运行范围,提升系统在低环境温度下的性能,在 -20℃ 低温环境中可实现制热量提升 20%。
    • 稳定可靠:系统集成 CoreSense™ 技术,可通过诊断及保护、实时通讯及数据分享功能,远程监控压缩机运行状态,从而及时、有效地预防和处理压缩机故障,全面提升系统可靠性,保障系统的高效运行。
    • 低噪声:拥有出众的噪声表现,噪声低至 82dBA,可充分满足用户对低噪声运行的需求。

    艾默生在亚洲市场推出货物监控解决方案

    冷链物流是确保食品品质安全的关键因素之一。本届中国制冷展期间,艾默生发布了货物监控解决方案,进一步巩固了其在冷链管理领域的长期实力和领先地位。该解决方案能够为食品及其他温度敏感型产品提供温度、状态监控,为冷链物流环节的货物监控提供了良策。

    2016 年 8 月,艾默生并购 Locus Traxx 和 PakSense 两家公司,并成立货物监控解决方案业务部门。艾默生货物监控解决方案包括一系列数据记录器和标签,以及便捷式和固定式的实时监控设备,适用于食品供应链的各个环节。该解决方案可帮助种植户、食品加工厂、发货商、零售商及其他相关方改善整个供应链的温度控制、产品质量和货物监控,为食品的保质保鲜提供全程守护,并减少浪费。

    作为卓越的解决方案提供商,艾默生目前为全球领先的海运公司、卡车公司和冷藏集装箱制造商提供先进的技术和服务,确保冷链资产的完整性。2017 中国制冷展期间,艾默生宣布正式在亚洲市场推出货物监控解决方案。

    关于艾默生

    总部位于美国密苏里州圣路易斯市的艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR),是一家全球性的技术与工程公司,为工业、商业及住宅市场客户提供创新性解决方案。艾默生自动化解决方案,帮助过程、混合和离散制造商通过优化其能效和运营成本,从而最大化生产,并保护员工和环境。艾默生商住解决方案帮助确保人类舒适度和健康,保障食品质量和安全,提升能效,创造可持续发展的基础设施。如欲了解更多信息,欢迎访问:Emerson.com.cn。​​

  • 艾默生在亚洲市场推出货物监控解决方案​