Sign In
  •  

    Emerson ​为即将到来的制冷剂过渡做好准备​​​

     ​
  • Emerson 为即将到来的制冷剂过渡做好​准备

    作为工程与技术的领导者,Emerson 非常重视健康环境与能源责任。今天,暖通空调行业被要求减少空调系统和制冷剂对全球环境造成的负面影响。艾默生环境优化技术正在开发采用环保制冷剂的新一代空调技术,从而助力暖通空调行业实现目标。

    科学家已经证实,过去四十年中,全球范围内住宅空调及热泵系统中使用的 R22 型含氯制冷剂,是造成臭氧枯竭的罪魁祸首。一项国际公约及 《美国环境法规》号召,到2010年,将 R22 型制冷剂产量削减75%,并在2020年淘汰,这实质上就限制了 R22 型制冷剂的使用。

    研究表明,一种被称作 R410A 的无氯制冷剂,是迄今为止在家用及轻型商用空调系统中能够替代 R22 型制冷剂的最佳选择。因此,大多数空调技术及空调系统制造商都已将相当部分的空调生产更换为 R410A 型制冷剂系统。

    作为世界领先的暖通空调解决方案提供商,艾默生环境优化技术在1996年首次推出 R410A 兼容型涡旋压缩机。至今,Emerson 已在世界范围内拥有一大批覆盖面最广、能效最高的 R410A 涡旋压缩机。

    作为大多数家用及轻型商用空调的“引擎”, 新型谷轮涡旋TM压缩机进行了 R410A 型制冷剂优化,并在效率、可靠性及噪音方面取得突破。此外,艾默生环境优化技术正在开发一种新型高效的用于家用空调系统的 R410A 型制冷剂往复式压缩机。

    为什么要换用 R410A 型制冷剂呢?首先,R410A 型制冷剂是更好的环保选择,因为它不会破坏臭氧层。其次,从长远考虑,由于旧的 R22 系统预期维护成本更高,因此 R410A 系统更加合算。第三,R410A 型制冷剂专为新系统特别设计,即使在极端恶劣的环境下,发生故障的可能性也非常小。

    这种转变为房主和企业减少了维修费用,降低了能源开支,提高了制冷环境效益。

    据估计,制冷剂的更新换代将会最终影响到超过8千万使用空调的美国家庭,以及无数使用空调的办公场所、零售商、餐馆和公共建筑。

    在制冷剂更新换代期间,艾默生环境优化技术与工业贸易协会、空调系统制造商、经销商以及承包商密切合作。Emerson 在将 R410A 型制冷剂的研究成果与公众分享的同时,还对承包商进行有关新型 R410A 兼容型压缩机正确安装及维护的培训。

    Emerson 致力于提升人们生活舒适度及保护环境的技术创新。我们的工程师正在努力开发新一代创新型环境控制产品,这些产品将达到并超越行业能效标准,并减少总能耗。通过开发能够减少能耗并发挥制冷剂管理最佳实践的环境控制产品及服务,Emerson 正努力实现减少对环境有害气体排放的目标。

    相关信息

         
     
    制冷解决方案:逐步淘汰 R22 制冷剂 (艾默生环境优化技术)