Sign In
  • Renewable Energy 

    可再生能源​​

     
     
  • 支持可再生能源提供商的增长

    世界各国都在鼓励发展可再生能源,以减少引起大气中温室气体增加的二氧化碳的排放,并通过减少对进口化石燃料的依赖提高能源的安全性。从风能、太阳能到水力发电、生物质以及生物燃料,Emerson 为能源提供商提供全新的技术解决方案,帮助他们实现设备运转效率、性能及安全的最大化。

    风能

    零排放风力发电正在被广泛应用于发电领域,以满足世界范围内不断增长的商业及家庭用电需求,这个市场还在继续扩大。Emerson 将若干核心技术提供给欧洲、北美及亚洲地区的风电供应商。

    在中国,当地的 Emerson 工程师结合我们在不间断电源及变频驱动的专业技术,设计出当今中国正蓬勃发展的风力发电机制造商所需要的电源转换器,能够将风能高效转化为电能。目前,Emerson 与中国最大风力发电机公司中的三家开展合作。

    Emerson 其它用于风力发电机的技术包括 Jaure 联轴器及 利莱森玛双馈式发电机。这两种技术使得涡轮机利用风力进行发电联网成为可能。 艾默生过程管理可提供 广域数据采集方案,允许运营商远程管理及监测风力发电厂。

    在风力发电行业,通过近期收购 SSB 风电系统(SSB Wind Systems),Emerson 技术组合得到进一步提升。SSB 风电系统(SSB Wind Systems)是领先的变桨距控制及定位驱动生产商。变桨距控制及定位驱动可使风力发电机叶片处于最佳位置,从而确保能量产生达到最大。

    太阳能

    在一些世界上日照充足的地区,强烈的太阳光是清洁电能的强大动力来源。包括高效 并网逆变器在内的 Emerson 技术可通过光伏能源系统捕捉太阳能,并将其转化为可并网的交流电。 Emerson CT 驱动及配套电机可以与 太阳能跟踪系统相结合,确保太阳能电池阵列尽可能多地暴露在太阳光下。 Emerson Ovation™ 技术用于监测及控制太阳能电厂的镜面、热交换、导热油及熔盐储存、蒸汽轮机运行以及其他的辅助系统。事实上,美国的 11 座聚光太阳能发电厂中,有 8 座依靠 Emerson Ovation 控制技术,而西班牙国内超过 50% 的聚光太阳能发电厂也依赖于此项技术。

    由于电信蜂窝基站只需很少能量,艾默生网络能源开发出了可为远程基站提供能量的专用小型太阳能电池板。这些太阳能电池板装有程控控制器,可以根据效率高低,自动在太阳能、公用电源或甚至发电机组间进行切换。

    水力发电

    传统水力发电厂和新型水动力发电厂(利用海洋的波浪和水流)需要持久可靠的技术解决方案,并能够最大限度地将水能转化为电能。借助智能现场设备、预测诊断、机械设备健康维护、远程存取以及信息整合, Emerson 的 PlantWeb™ 数字自动化技术及 Ovation™ 控制技术可使水力发电设备更加高效地运行。此外,为了支持水力发电厂的运转,Emerson 交流发电机、发电机以及高能效电机在幕后同时运转。

    在水力发电领域,我们有许多创新计划。其中包括 Emerson 旗下子公司 利莱森玛,为正在苏格兰海域进行测试的 潮汐涡轮机样机,合力开发一种整体、全潜式的发电机及驱动解决方案。

    生物燃料及生物质能量

    过去几十年里,Emerson 向传统能源提供商提供自动化及控制解决方案,为更高效、安全的加工及精炼提供支持。今天,Emerson 利用同样的专业经验服务于新能源生产商。通过采用 Emerson 的 PlantWeb™ 数字工厂结构,Range Fuels 公司即将实现利用废弃木料制造 1 亿加仑乙醇和甲醇的年度目标。这一“智能”技术也被 Dynamic Fuels 选中,用于将动物油脂转化为合成柴油,并最终转化为高效的航空煤油。

    同样,众多乙醇生产商也选择了艾默生过程管理的工厂自动化解决方案及艾默生工业自动化的 ASCO Numatics 流体自动化解决方案,用于在发酵、蒸馏及脱水过程中,更加高效地将生物燃料转化为能源。

    Emerson 的 爱适易(InSinkErator)食物垃圾处理器也助力于生物燃料生产。在美国 密尔沃基及世界其他社区,食物垃圾处理器的使用提高了废水处理系统中的生物质含量,而废水处理系统采用沼气捕捉技术,能够实现生物能发电。

    相关信息:

     

    风能
    Emerson 收购 SSB 风电系统(SSB Wind Systems)

    水力
    Emerson 将为两家韩国抽水蓄能水电站安装 Ovation® 专家控制系统

    生物燃料
    Emerson 帮助 Range Fuels 公司实现美国生物能源工厂量产

    太阳能
    艾默生的 Ovation® 专家控制技术被选择用于自动化西班牙新建的聚光式太阳能发电站