Sign In
  • Power Plants 

    ​发电产​

     ​
     
  • 运营更高效的电厂

    20多年来, 艾默生过程管理一直在帮助全球的发电产业更好地控制关键生产流程,提高运营效率及推动电力生产。Emerson 在产品质量,产品可靠性及技术应用专业经验上享有无人企及的美誉。正是基于这样的实力,目前 Emerson 的 电厂自动化及控制技术支持着全球600千兆瓦的发电能力。

    例如, Con Edison 是一家为纽约市提供电力和集中供热服务的公司,该公司在曼哈顿东河能源区域的一次主要技术升级中应用了 Emerson 技术,目标是能够安全及有效地使以天然气为燃料的热电厂生产更多的电能以及为城市热力供应制造更多的蒸汽。这些蒸汽可以在冬天供很多居民和商家取暖。

    在纽约的这家360 兆瓦热电厂应用了 Emerson  的 Ovation 分布控制技术来管理一些关键的工序。因为 Con Edison 准备把升级的设备和运行程序网络化,它凭借 Emerson 高保真 Scenario 仿真技术来模拟电厂 Ovation 控制室,对操作者进行新技术培训,以及在正常及非正常的运行状态下评估和制定精确的控制策略,检测系统及减少工厂的启动时间。受益于电厂的成功启动,Con Edison 已经应用 Emerson仿真技术来优化电厂的工序,提高了电厂的效率和可靠性。

    更多的能源需求、更严格的环境法规,以及更强的安全措施促使发电产业更广泛地应用自动化技术。世界上主要的发电厂商目前都应用了艾默生过程管理的公用工程解决方案( Power & Water Solutions),以及过程控制和电厂自动化的一系列组合技术来提高生产效率,保证运行的安全性与可靠度以及改善工厂整体的运行状况。

    从燃煤发电厂,联合循环发电厂及热电联合发电厂到绿色能源电厂包括太阳能发电厂,水力发电厂及风能发电厂,Emerson 控制和自动化技术被应用来监控和优化设备运行及维护保养,减少排放及避免昂贵的意外运行中断。Emerson 智能无线技术扩展了技术应用的领域,有效解决了在此之前人力不能实现或者经济成本过高的发电区域的系统运行管理问题,达到了节能环保、提产增效的效果。

    在核能发电领域,Emerson 同样是技术的领导者。预计到 2030 年全球用于发电的核反应堆将达到200到400个。Emerson 凭借领先的技术为新一代的反应堆和工厂升级改造设计和应用 新的智能仪表和控制阀技术。智能仪表提高了运行效率,加强了过程控制,减少了人工的现场勘察,降低了维护成本,最重要的是,智能仪表提高了安全性。除此之外,Emerson 的 ASCO 业务在设计和开发线圈操作的符合核能工业要求的标准阀体领域也起到了举足轻重的作用。

    能源生产商正在为世界提供多元化的能源组合并且努力达到世界对能源不断增长的要求,在此环境下,电厂的运行必须能够快速及有效地对持续变化的市场需求做出响应。Emerson 科技和工业技术正在帮助能源生产商提高电厂经济效益及优化投资并得到及时的回报。应用 Emerson Smart Process 优化方案能够帮助能源生产商捕捉更多的收益机会,因为他们的电厂能够快速及有效地按要求增加和减少产量,使他们在保证电网稳定性的同时,保持附属电力服务的竞争力。

    面对激烈的市场竞争及环境因素和安全因素的压力,发电产业,尤其是依赖于石油和核能原料的企业,必须在运营灵活性,装置性能,环境管理及经济收益方面要有突出的表现。Emerson 的电厂自动化和控制系列组合方案将使电厂在以上方面获得显著的提高,从而帮助客户成为当今能源市场上更强劲的竞争者。

    相关信息: 

         Con Edison 东江动力装置改建项目

        艾默生过程管理建立新业务部门以满足下一代核设施对阀门的需求

         世格流体控制(ASCO Valve)核能产品