大型连锁超市可从能源账单中节省出 700 万美元的开销
Emerson 的 Intelligent Store (智能店)组合为零售商带来卓有成效的能源成本节约
如果您认为家里的电费账单太贵,那么想象一下大型超市及连锁便利商店所面临的挑战吧。消费者每天都会反复开关超市里展示冷柜的门,有时候也会忘记关好。空调及制冷压缩机不间断地工作,确保顾客感到凉爽并保证易腐食品的安全。温度传感器、照明及其它众多依靠电源工作的设备都在 24 小时不间断运作。
事实上,普通的美国超市(面积按 5 万平方英尺计)每年平均在制冷、空调、供暖、照明及其它电力需求方面的花费高达 25 万美元。
在设计店铺时,零售商们致力于使用当前最节能的设备,尽可能地将能源费用维持在一个较低的水平。在现有的店铺中,运营者定期在全部连锁店内进行“调试”计划,用以评估设备运作,并将设备设定至最佳工作状态。然而,一旦调试结束或者新店开张运营,由于缺乏店面基础设施操作的有效监督,效率低下的问题很快卷土重来。在无人监管的情况下,一般的店面在一年之内至多会损失其运营业绩的 5%。
现在,美国有一家连锁超市即将打破这一恶性循环:
通过与
艾默生环境优化技术合作,这家全国性的连锁企业已经在 1000 多家店铺内部署 Emerson 的
Intelligent Store
®(智能店
TM) 方案,对冷藏、供暖、制冷及照明系统进行持续监控。
结果,该连锁超市在最近的整个系统范围内的优化整顿中,获得并维持了超过 80% 的优化效率,从而在过去的两年里,预计节约了数额达 700 万美元的能源费用。
通过 Intelligent Store (智能店)的远程服务解决方案,Emerson 在其位于亚特兰大及菲律宾马尼拉的最先进的指挥中心,对供暖、冷藏、制冷及照明系统实施全天候 7*24 小时的监控。如果某压缩机机组的压力变化超过了设定临界值,或者某台空调开始比平常消耗更多的电量,或者店内员工不恰当地改变了设备的设置,Emerson 员工都可以迅速地通知超市管理者,在效率受到影响或甚至设备发生故障之前进行维修或调节。
Intelligent Store (智能店)甚至可以在发生问题时,对设备的设置进行远程调节以消除问题。这是 Emerson 新一代
Smart Dispatch 服务的一部分,其通过深入分析及远程解决方案减少不必要的调度,从而实现成本节约。例如,如果 Emerson 检测人员于下午 7:00 在俄克拉何马城(Oklahoma)的一家商店检测到空调设备故障,该检测人员可远程调控邻近的设备进行补偿,直至故障设备在正常营业时间内得到维修。
Emerson 的 Intelligent Store (智能店)全套服务面向的节能设备包括一系列
暖通空调及制冷(HVAC/R)设备,例如变频器、压缩机、冷柜控制及店铺照明控制。Emerson 还提供
咨询服务,以帮助零售商在设计及开发店铺设施时实现最大效率,并以最佳实践为参考进行
综合调试及当前店铺设备的标杆管理。
根据汇总统计,Emerson 为美国、欧洲及亚洲地区 5000 多家店铺提供 Intelligent Store (智能店)远程服务。
在设计之初,Intelligent Store (智能店) 就考虑到了各种形态及规模的客户的需求,不论是独家经营的商店,抑或是拥有1500 家分店的连锁超市。同时,Intelligent Store (智能店)也覆盖了从
超市到
连锁便利店、巨型零售商及快餐店的各个零售细分市场。远程服务在世界上的任何国家都能实现。在许多情形下,Emerson 甚至能够帮助客户对来自不同供应商的设备进行管理及监控。
Emerson 预计,如果使用了全套的 Intelligent Store (智能店)服务,运营商每年能够减少多达 20% 至 25% 的能耗费用,相当于每年每家店铺节约多达 10 万美元的费用。如果这都不算智能,那就没有别的什么能够称得上是智能了。