Sign In
  • Data Centers  

    数据中心

     
     
  • ​为数据中心降温​

    数据中心是全球互联网及数字经济的枢纽,而电力及制冷是数据中心的主要需求——它们日益增长的能耗使数据中心开支节节攀升。美国环境保护署及绿色网格联盟 2009 年的一项 研究显示,数据中心是全球能耗增长最快的用户之一。此外, 劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员还发现,数据中心每平方英尺的能耗比商业建筑高 100 多倍。

    无论是使用更多的高能效处理器、关闭 Ghost 服务器,抑或是安装更高效的制冷系统,数据中心的经营者们正在寻求各种降低设备维护成本的办法。

    艾默生网络能源是全球数据中心可靠能源、精密制冷、基础设施管理、连接及嵌入式电源技术解决方案的领先供应商。此类产品旨在为数据中心管理人员提供各种技术,从而在不影响设备性能的前提下提高能源效率。

    在 2009 年 12 月 Emerson 收购 Avocent 公司之后,艾默生网络能源的一体化解决方案得以扩展。结合将 Avocent 的接入和控制机柜内网络设备及服务器物理特性的能力,与 Emerson 的机房电源系统及精密制冷解决方案相结合,为数据中心管理人员创造出独一无二的基础设施管理方案,并帮助他们应对能源效率这一迫在眉睫的挑战。

    制冷需求是数据中心所面临的挑战之一,其与 IT 设备的能耗直接对应,因此解决了这一根本问题就可以节约额外的能源。为应对这一挑战,艾默生网络能源工程师开发出了 能效逻辑​,即一种能够使数据中心管理者优先安排并执行现有战略及技术从而降低能耗的路线图。执行能效逻辑策略不但能够降低数据中心能耗,而且不影响数据中心的性能或可用性。

    位于美国圣路易斯市的 Emerson 新的技术先进的全球数据中心于 2009 年夏季落成,该数据中心是 Emerson 将自己的技术及能效逻辑策略付诸实施的典型案例。该中心占地 3500 平方英尺,采用了艾默生网络能源的产品及解决方案,运用了能效逻辑的方法,并安装了 7800 平方英尺的屋顶太阳能电池阵。该数据中心的能效比传统数据中心高 31% 以上。

    该数据中心采用了许多 Emerson 创新、可靠的技术,实现了对关键业务应用及热敏设备 7×24 小时全天候管理。这些技术包括:

    - 力博特在线式不间断电源系统调整电源波动,确保关键系统持续运转,从而优化效率并消除冗余运转。
    - 力博特精密制冷技术用于在靠近热源的地方供冷,帮助消除无效制冷,阻止结露,并将风机电源需求减少 65%。
    - Alber 电池监控技术可预先识别潜在的电池故障,更高效地利用维护资源。
    - 力博特浪涌保护产品能够减少宕机和损伤,将工时缩短至最小,并同时延长设备的使用寿命。
    -艾默生网络能源的 Netsure 直流电源系统用于实现最高效率的电源转换(转换率可高达约 96%),同时降低总拥有成本。
    - Knurr Miracel 机柜系统是一种轻型的铝制机柜,定制简便,而且机柜带有可改善通风效果的穿孔门组。
    - 世格(ASCO)电源转换及控制的关键功能够对现场发电机电源进行同步及监测,通过冗余控制确保持续、可靠运行。
    - 力博特 SiteScan 及 Aperture VISTA 基础设施过程管理的特点是可对关键支持设备的每个部位进行实时、远程监测及控制。

    今天,艾默生网络能源向数据中心管理者提供解决方案,帮助他们应对所面临的最大束缚,即电源、制冷及空间容量。通过行业领先的产品及专业知识,Emerson 帮助 IT 及设施经理在提高数据中心能效方面迈出关键性的一步。

    相关信息

    Emerson 全球数据中心


    了解 Emerson 新的全球数据中心(YouTube)