Sign In
  • Contact 

    环保管理

  • 推进环保管理事业 

    我们的政策和计划减少能源消耗并保护环境 
    今天,环境责任成为了全球企业议程中最重要的问题。Emerson 主要通过两种方式履行这一责任:(1)致力于提供能够提高能效并减少对环境潜在危害的产品和服务;(2)努力以保护环境、达到或高于政府要求以及持续减少能源消耗和浪费的方式运营我们的设施。遍及全球的业务为我们提供了一个开阔的环境视野,以在提高生活水平、促进繁荣与减少或消除对地球及后代福祉之潜在影响之间作出平衡。 Emerson 的环保管理努力包括: 开发技术帮助客户解决环境挑战 应用具有成本效益和高能源效率的制造工艺 遵守保护环境的法律 我们的承诺具体表现为:

    以创新技术推动世界更加绿色环保
    早在二十世​纪80年代,当我们的工程师们掌握了提高能源利用率并可改善人们生活水平的新技术时,Emerson 就开始致力于解决客户所面临的环境挑战。从提高制热和空调系统能效的 Copeland Scroll™ 压缩机到促成绿色数据中心和电信网络的动力技术,我们的工程师们构想并开发出许多产品和解决方案,不但减少了资源消耗,而且还带来了可靠的效益。 随着自然资源供应紧张的加剧,我们所有人都有责任限制对环境造成危害的能源使用和活动。Emerson 的产品和服务从以下三方面针对环境问题: 

    • 促成能源的高效使用。从可利用的能源资源中获取最大价值,需要我 们开发新的解决方案和技术。Emerson 的创新将我们的民用、商用和工业用产品对环境的影响降至最低。除了开发能够提高能源效率的解决方案以外,我们还与许多行业和政府机构共同协力于效率改进的界定、提升和衡量。 
    • 支持更加清洁的能源生产方式。我们的技术和解决方案有助于电力生产降低碳排放,利用风能、太阳能、核能、水能和天然气等清洁能源。 
    • 提供监测和限制排放的技术。我们的传感器和无线连接产品推动并支持符合成本效益的工业监测,使获取排放数据和进行管理更为便利。 ​

    •  

    ​节能运营计划
    本。

    环境运营合规

    我们每年对所有 Emerson 工厂的环境合规性进行评估。在此过程中,我们针对当地或美国法律设定的标准(以最高标准为准)分析我们工厂的规程和绩效。而且,每当收购公司时,我们会对其环境政策和规程进行评估,以修正其所有的问题和缺陷。 

     
    ​Emerson 同时还考虑其它环境方面的事宜,例如我们如何设计、改造和制造产品,从而确保材料和工艺的安全,并符合诸如关于废弃电子电气设备(即 Waste Electrical and Electronic Equipment Regulation,简称‘WEEE’)指令及有害物质使用限制(即 Restricktion of Hazardous Substances,简称‘RoHS’)指令之类的行业标准和指导性规范。