突破性的垃圾处理器帮助

密尔沃基市将更多的食物垃圾转化为

电力

密尔沃基市的部分废水系统使用的是一种厌氧消化器,该消化器中的细菌和被称为古细菌的其他微生物可以分解封闭池内的污水。当垃圾被分解后,微生物即释放出甲烷,该气体被管道局收集起来用于产生能量。

艾默生开发的突破性爱适易 (InSinkErator) Evolution Excel® 处理器能够粉碎几乎所有的食物残余,包括桔子皮、香蕉皮、芹菜、玉米芯、土豆皮甚至是肋骨,而不会产生阻塞或故障。该处理器正在帮助密尔沃基城市管道局将更多居民的食物垃圾转化成为源源不断的电力。

食物垃圾处理现状

2,000

磅食物垃圾

在美国,一个四口之家每年产生约 2000 磅的食物垃圾。

1900

万吨

超过 1900 万吨的类似食物垃圾由使用化学燃料的卡车运往美国的垃圾填埋场。



害处高出21倍

食物垃圾分解时产生甲烷,其在大气层中捕获的热量至少是二氧化碳的 21 倍,是非常有害的温室气体。

 

艾默生技术有何帮助

粉碎更多食物残余

艾默生开发的爱适易 Evolution Excel® 处理器使各家各户能够粉碎几乎所有食物残余

生成
更多能源

一个先进的废水系统,例如密尔沃基市正在使用的系统,可收集食物残余分解释放的甲烷,并将其用于生成能源。

为城市节省更多成本

2007 年,密尔沃基市通过应用该地区的污水处理厂产生的甲烷,节省了 100 - 200 万美元的能源成本。

 
 
 

突破性的垃圾处理器帮助密尔沃基市将更多的食物垃圾转化为电力

在美国威斯康星州密尔沃基市,呼吁人们将更多的食物垃圾倒进他们的垃圾处理器。理由很简单。食物垃圾处理,如 Emerson 最新的InSinkErator垃圾处理线,实际上可以粉碎任何食物垃圾,它正帮助密尔沃基市污水处理区将更多居民的食物垃圾转化成为无尽的发电燃料。

密尔沃基城市的部分废水系统服务的区域有 411 平方英里,涉及 28 个区市的 110 万人。它使用一种厌氧消化器,该消化器中的细菌和称为古细菌的其他微生物,可以在封闭池内分解污水。当垃圾被分解后,微生物即释放出甲烷,该区将甲烷收集起来并用于产生能量。2007 年,该区污水处理厂产生的甲烷的应用节约了 190 万美元的能源成本。此外,该区还将生物固体转化为一种可商业销售的天然草坪肥料,而实现了额外的收入。

创所未有。Emerson 突破性的爱适易进化优越(InSinkErator Evolution Excel®)处理器的开发,使这些设备能够轻松无阻地粉碎几乎所有的食物残余,包括桔子和香蕉皮、芹菜、玉米棒子、土豆皮,甚至肋骨。由于其优越的粉碎能力,与将食物垃圾丢进垃圾袋相比,进化优越处理器不失为更好的选择。而且,爱适易进化优越处理器运作起来比一般处理器安静至少 60%。

食物垃圾处理是一个常常被忽略的环境挑战。在美国,一个四口之家每年产生约 2000 英磅的食物垃圾。家庭、饭店和单位产生的这种食物垃圾,每年有 1900 多万吨由燃烧化石燃料的卡车运往美国各地的垃圾填埋场。

 

食物垃圾分解时产生甲烷, 甲烷在大气层中捕获的热量至少是二氧化碳的 21 倍,是非常有害的温室气体。一些垃圾填埋场正在试图收集甲烷,但专家们认为这种做法难度很大,而且代价很高。此外,分解的食物垃圾与垃圾填埋场里的其他元素混合产生“沥出液”,这种液体可能污染地下水供应。通过堆肥来处理食物垃圾不失为一种好的环保解决方案,但对在拥挤的城市环境、公寓建筑或寒冷地区生活的许多家庭来说并不适用。

几十年独立的科学研究证实,使用垃圾处理器处理可生物降解的食物垃圾,确实有利于环保。因为食物垃圾 70% 都是水,所以用食物垃圾处理器将其粉碎,然后通过污水管道运至污水处理厂进行处理,这样不仅方便、安全,而且效率高。

垃圾处理器本身对环境的影响很小。 该设备的消耗仅相当于一个家庭全部用水量和用水成本的 1% 或更少,而一年用电量的支出平均还不到 50 美分。

Emerson 正和密尔沃基各社区和世界上其他社区一起, 展示食物垃圾处理器也能够成为环保解决方案中的一部分。英国一些社区还采取措施,鼓励居民安装处理器。令人高兴的是,现在就有一种解决方案,而且近如厨房水槽。

访问:艾默生商业和居住解决方案
打印 PDF
Show Video