艾默生帮助卢克石油公司 (LUKOIL)

在全球最具挑战性的环境中

挖掘新机遇

俄罗斯西北部北极圈内的季曼-伯朝拉 (Timan-Pechora) 盆地拥有极其丰富的油气资源,但开采这些资源极具挑战性。该地区的气候条件更适宜于野生动物生存,如北极熊和狼,而不太适宜人类居住。该地区温度最低可降至 -47 ℉ (-44 ℃),海面冰冻厚度可超过 5 英尺(170 厘米),发生风暴时,附近巴伦支海的浪高可达 16 英尺(近 5 米)。

卢克集团 (LUKOIL Group) 是俄罗斯最大的油气公司之一,希望通过扩建公司的 Varandey 油港码头(世界上最北的油港码头),增加季曼-伯朝拉 (Timan-Pechora) 对西欧和北美的出口量。该公司知道,要在从未涉足的恶劣环境中实现一致、安全的全年运营,自动化是关键因素。Varandey 油港码头最终采用了坚实可靠的艾默生自动化解决方案。目前,该码头的商用原油年吞吐量高达 1200 万公吨。

自动化系统
在确保北极圈应用的安全性

俄罗斯西北部北极圈内的季曼-伯朝拉 (Timan-Pechora) 盆地:全球最北端的常年可运营油港码头 - Varandey油港码头所在地。

  • 温度低至 -47°F (-44°C)
  • 海面冰冻厚度超过 5 英尺(170 厘米)
  • 附近巴伦支海的浪高可达 16 英尺

鉴于这些极端气候,卢克石油希望使 Varandey 油港码头实现自动化,并选择了艾默生的 PlantWeb™ 架构来达成这一目标。

预防性保护

艾默生系统包括诊断和探测技术,可帮助探测潜在的故障区域以防止故障发生。

扩建的油港码头

卢克石油的 Varandey 油港码头储油量高达 325,000 立方米,拥有两条长达 25 千米的水下管道和一个抗冰冻的固定式海上码头。

更高的安全性

此外,卢克石油还可通过艾默生技术在陆上管理多项运营,有助于降低员工在海上设施作业时存在的安全风险。

全面的覆盖范围

现在共有 700 多个测量设备收集 6000 多个信号,以监测温度、压力、流量、振动和来自陆上与海上码头设施以及水下管道的变量。

艾默生帮助卢克石油公司 (LUKOIL) 在全球最具挑战性的环境中挖掘新机遇

位于俄罗斯西北部北极圈内的 Timan-Pechora 盆地蕴藏着丰富的石油和天然气资源,但其自然条件恶劣,为资源开发带来了极大的挑战。该地区的气候条件适宜北极熊、狼等野生动物生存,但不适合人类。该地区温度最低可降至 - 47 °F (- 44 °C),海面冰冻厚度可超过 5 英尺(170 厘米),发生风暴时,附近巴伦支海的浪高可达 16 英尺(近 5 米)。

卢克石油集团是俄罗斯最大的石油天然气公司之一,该公司希望增加 Timan-Pechora 出口西欧和北美的油气产量。为实现该目标,卢克石油公司将其 Varandey 油港码头 - 世界最北端的石油码头 的储量扩充至 325,000 立方米,并增设了两条 25 千米长的水下管道和一个抗冰冻的永久性海上码头,以将石油从陆上油库卸载到经加固的海上油轮并运往海外。

创所未有。 当决定扩充 Varandey 油港码头的储量时,卢克石油知道,要在从未涉足的恶劣环境中实现一致、安全的全年运营,自动化是关键因素。卢克石油最终为 Varandey 油港码头采用了可靠的艾默生自动化解决方案。目前,该码头的商用原油年吞吐量高达 1200 万公吨。

  • 艾默生为该码头提供的自动化解决方案以 PlantWeb™ 数字工厂架构为基础,包括 DeltaV™ 数字自动化系统。艾默生解决方案可在各个阶段对码头运营进行控制,包括从陆上油库接收石油到经水下管道泵送至海上码头。
  •  

  • 艾默生为该项目设计并部署了控制系统、软件和振动监测设备。在该解决方案中,共有 700 多个测量设备收集 6,000 多个信号,以监测温度、压力、流量、振动和来自陆上与海上码头设施以及水下管道的变量。还可通过该系统控制第三方开发的附加子系统。
  • 艾默生系统包括诊断和探测技术,可帮助探测潜在的故障区域以防止故障发生。该技术有助于确保连续运营,还可为卢克石油实现其环保承诺提供支持。

    此外,卢克石油还可通过艾默生技术在陆上管理多项运营,有助于降低员工在海上设施作业时存在的安全风险。

    艾默生为石油与天然气行业提供了自动化解决方案,在卢克石油为处于恶劣气候条件下的 Varandey 油港码头维持连续、安全、高效的全年运营中,该方案起到了关键作用。

    访问:艾默生过程管理
    打印 PDF
    Show Video