艾默生热泵技术

帮助中国减少煤炭消耗

传统低能效的热泵并不能有效满足中国北方逾 5 亿人口对采暖的需求。为解决此问题,艾默生为其谷轮涡旋压缩机开发了一种创新技术,使高能效的热泵能够在极冷的环境下也能高效、可靠地工作。现在,中国数百万的家庭可以降低对燃煤供暖厂的依赖,并减少上百万吨二氧化碳的排放。

减少煤炭消耗
面临的挑战

中国的煤炭消耗量极大,已成为
燃烧化石燃料
排放二氧化碳最多的国家

 

中国北方的
5 亿居民依靠燃煤供暖厂
送暖并无优势

 

高能效的热泵系统
是一个很好的替代方案

艾默生谷轮涡旋制热技术
让高能效热泵成为现实

 

如果中国北方全部改用这一新技术,每年能
少排放 6000 万吨二氧化碳

 

与使用燃煤炉的传统热水制热系统相比,
能效高出 20% 以上

 

艾默生热泵技术帮助中国减少煤炭消耗

中国在减少引起气候变化的碳排放方面面临着巨大挑战。煤是中国国内唯一可自给的用于发电和取暖的化石燃料。中国巨大的煤消耗最近已使其二氧化碳排放量超过美国,成为世界上使用化石燃料排放二氧化碳最多的国家。

而艾默生的创新,为中国北方各省上百万家庭和房产开发商带来了机会。现在他们可以选择一种采用热泵、更具能效的供暖和制冷系统,极大地缓解了对燃煤供暖厂的依赖,从而可减少上千万吨的二氧化碳排放。

中国销售的 80% 家用空调系统都采用了热泵技术。热泵是一种电动空调装置,在冬季能逆向运作,即从室外空气(或地面)吸取热量并转移至室内,对室内空间供暖。

尽管如此,传统低能效的热泵并不能完全满足中国北方 5 亿人口对采暖的需求。中国北方 1 月至 3 月冬季的温度通常低于 30 华氏度(摄氏 0 度)。因此,该地区大多数的住宅和建筑都需要一套独立的供暖系统,而该系统常常由燃煤供暖厂向一大片住宅供暖。

 

创所未有。艾默生的工程师们为其谷轮涡旋压缩机开发出一种创新的制热技术,克服了传统热泵在寒冷季节无法有效制热的弱点。谷轮涡旋压缩机通过室内外的线圈传送制冷剂,以达到制热或制冷循环的效果。

艾默生谷轮涡旋制热技术已开创了一个前所未有的热泵系统,能够在室外低温环境下高效、可靠地运行。艾默生的制热技术可应用于专用的热泵供暖系统(与现有的供暖模式非常相近),也可应用于整栋住宅的中央供暖/制冷系统。对于使用单独供暖/制冷系统的较大住宅,艾默生谷轮数码涡旋制热技术既能用于制热,也可用于制冷。

与燃煤炉加热的传统热水系统相比,采用艾默生谷轮涡旋制热技术的热泵系统可使能效提高 20%。如果中国北方地区全部转为使用采用该新技术的热泵,那么每年可减少 6000 多万吨的二氧化碳排放。

该技术的优越性已吸引了中国政府和热泵生产厂商的注意。2005 年,中国建设部向第一个采用谷轮涡旋制热技术的热泵系统颁发了最高认证,评定其为“世界领先”技术。

目前,亚洲主要的热泵生产厂商,包括韩国的三星和中国的格力,都采用艾默生谷轮涡旋压缩机技术,为家庭和商业用户提供更高能效的中央供暖及制冷替代方案。这些新的热泵系统正应用于公寓住宅建筑、别墅及其他住宅社区开发,以及小型商业用途。每种用途都可以帮助中国减少碳排放量,同时可为人们提供现代化的室内舒适度。

访问:艾默生环境优化技术
打印 PDF
Show Video