Компания PEMEX

повышает безопасность

и увеличивает добычу на своем нефтяном месторождении благодаря технологиям Emerson

Мексиканской государственной энергетической компании Petróleos Mexicanos (PEMEX) потребовалось инновационное и экономически эффективное решение, которое позволило бы увеличить добычу нефти на установленных 30 лет назад морских платформах месторождения Кантарелл в Мексиканском заливе. Чтобы воплотить в жизнь свою концепцию «интеллектуального месторождения», компания PEMEX обратилась к компании Emerson для разработки экономичной и быстро устанавливаемой системы дистанционного мониторинга, которая позволила бы эффективнее управлять добычей на месторождении, сделать более безопасным труд людей и улучшить экологическую ситуацию.

Беспроводные системы Emerson Smart Wireless позволяют управлять платформами с берега

Эффективное внедрение

Используя беспроводные системы Emerson Smart Wireless, компания PEMEX установила точки мониторинга на всех морских объектах, затратив на это меньше средств, чем при прокладке кабелей

Быстрая передача информации

Сенсоры и приборы Smart Wireless с питанием от аккумуляторов позволяют моментально получить данные о давлении, температуре и положении клапанов

 

Улучшенные рабочие характеристики

Благодаря возможности мониторинга буровых установок и аварийного отключения клапанов даже в неблагоприятных погодных условиях компания PEMEX более эффективно управляет добычей на месторождении и обеспечивает более высокий уровень безопасности труда и экологической безопасности за счет сокращения потребности в перевозке персонала на морские платформы

 

Месторождение Кантарелл

Разрабатывается более 30 лет и является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире

Насчитывает около 200 эксплуатационных скважин более чем на 50 платформах

В настоящее время обеспечивает 30 % нефтедобычи в Мексике

Компания PEMEX повышает безопасность и увеличивает добычу на своем нефтяном месторождении благодаря технологиям Emerson

Как эффективно организовать разработку истощенных нефтяных скважин на морских платформах, построенных несколько десятилетий назад в районе активности сезонных ураганов? Именно над такой нелегкой задачей ломают голову специалисты Petróleos Mexicanos (PEMEX), мексиканской государственной энергетической компании, пытаясь найти пути продления срока эксплуатации нефтяного месторождения Кантарелл в бухте Кампече (Мексиканский залив).

Месторождение Кантарелл является одним из крупнейших в мире, и еще совсем недавно, в 2003 г., на его долю приходилось 60% производства сырой нефти в Мексике. Однако с тех пор оно существенно истощилось, и сегодня его доля в национальном объеме нефтедобычи сократилась до 30%.

Эксплуатационные мощности PEMEX в месторождении Кантарелл включают около 200 добывающих скважин, расположенных на более чем 50 платформах, электроснабжение которых ограничено или отсутствует в принципе. Кроме того, на многих платформах не существует инфраструктуры связи для передачи данных в наземный центр управления. В результате, каждый день сотрудникам компании PEMEX приходилось отправляться в лодках на платформы, расположенные в 80 километрах (50 милях) от берега для сбора данных, необходимых для принятия производственных решений, вручную. Данный подход требовал больших затрат, отличался чувствительностью к погодным условиям, задерживал процесс принятия важных решений и был сопряжен с повышенным риском для безопасности работников.

После 30 лет непрерывной работы компания PEMEX нуждалась в инновационном и экологически жизнеспособном решении для оптимизации текущего производственного цикла на месторождении Кантарелл. Компании PEMEX был нужен технологический подход, который обеспечил бы своевременный и надежный сбор информации об эксплуатационных показателях месторождения и производственных процессах, интеграцию данных по отдельным морским платформам для совершенствования управления месторождением, повышение безопасности труда и улучшение ситуации в плане охраны окружающей среды.

Такого раньше не было! Для реализации задумки «интеллектуального месторождения» инженеры PEMEX, совместно с работающими в Сьюдад-дель-Кармен сотрудниками Emerson México, создали систему дистанционного мониторинга морских платформ, которая позволит продлить срок эксплуатации месторождения Кантарелл без дополнительной инфраструктуры, длительных мероприятий внедрения или значительных затрат на техническое обслуживание.

 

После тщательного изучения предложенных конкурентами альтернативных решений и проведения многочисленных полевых испытаний компания PEMEX остановила свой выбор на технологии Emerson Smart Wireless, экономичной, легкой во внедрении, решающей проблему ограниченности энергоснабжения и соответствующей строгим требованиям к надежности и целостности системы связи.

Расположение на морских объектах дополнительных точек мониторинга с использованием возможностей Emerson Smart Wireless (стоимость которой, к слову, в разы меньше расходов на устройство аналогичных проводных систем) позволит PEMEX практически моментально добиться улучшения операционного контроля производственных процессов и эксплуатационных показателей месторождения. Работающие от аккумуляторных батарей датчики и измерительные приборы Smart Wireless фиксируют давление, температуру и положение клапана и в режиме реального времени снабжают операторов информацией, необходимой для незамедлительного реагирования на изменение скважинных условий. Возможность осуществлять мониторинг буровых вышек и отсечных клапанов даже при неблагоприятных погодных навигационных условиях позволяет компании PEMEX следить за техническим состоянием платформ и эффективнее управлять месторождением. Следующим шагом PEMEX в реализации концепции «интеллектуального месторождения» станет интеграция данных по всем платформам-спутникам в Эксплуатационном центре в Сьюдад-дель-Кармен, что выведет на качественно новый уровень отслеживание производственных процессов и сделает процесс принятия операционных решений более продуктивным.

PEMEX ожидает, что результатом реализации проекта станет значительная экономия средств, ежегодно тратящихся на логистику и монтажные работы, а также оптимизация производительности месторождения, улучшение ситуации в плане охраны окружающей среды и повышения безопасности работников, которым теперь гораздо реже потребуется посещать платформы. Все перечисленные меры помогут продлить срок эксплуатации месторождения Кантарелл и увеличить отдачу от него. Подобно многим другим компаниям по всему миру, PEMEX считает технологию Emerson Smart Wireless верным решением для своего бизнеса.

PEMEX занимает соответственно третье и одиннадцатое места в мировых рейтингах производителей сырой нефти и крупнейших корпораций. В 2008 г. объем ее продаж достиг 98 млрд. долларов США. Компания Emerson присутствует на мексиканском рынке уже более 40 лет и является одним из ключевых промышленных работодателей в национальном масштабе, имея в своем распоряжении многочисленные производственные объекты по всей стране.

Посетите веб-сайт: Emerson Process Management
Печать PDF
Show Video