Технология тепловых насосов компании

Emerson помогает снизить расход угля в Китае

Традиционные тепловые насосы не обеспечивают достаточную эффективность при отоплении жилых домов в северных провинциях Китая, где проживает более 500 миллионов человек. Для решения этой проблемы компания Emerson разработала инновационный спиральный компрессор, обеспечивающий эффективную работу энергосберегающих тепловых насосов даже при низких температурах. Миллионы домовладельцев в Китае перестали зависеть от угольных котельных, и стране удалось сократить выбросы углекислого газа на миллионы тонн.

Проблема:
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА УГЛЯ

Китай использует столько угля, что занял 1-е место по ВЫБРОСАМ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
при сжигании ископаемого топлива

 

Это усугубляется тем, что
500 миллионов жителей
северного Китая отапливают свои дома с помощью угольных котельных

 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
являются реальной альтернативой

Технология отопления со спиральным компрессором, разработанная компанией Emerson,
позволяет использовать в этом регионе энергосберегающие тепловые насосы

 

Если бы северная часть Китая полностью перешла на эту новую технологию, можно было быежегодно предотвращать выброс 60 МИЛЛИОНОВ тонн углекислого газа

 

Эта технология на 20 % эффективнее
традиционных систем отопления с горячей водой, нагреваемой в угольных котлах

 

Технология тепловых насосов компании Emerson помогает снизить расход угля в Китае

Проблема сокращения углеродных выбросов, являющихся причиной изменения климата, стоит в Китае очень остро. Уголь является для страны единственным видом неимпортируемого ископаемого топлива для нужд электро- и теплоэнергетики. Объем потребления угля в Китае столь велик, что страна с недавних пор занимает первое место в мире по показателю выбросов диоксида углерода от сжигания ископаемого топлива, опередив США

Инновации Emerson дают миллионам домовладельцев и домостроителей в северных провинциях Китая принять на вооружение более энергоэкономичные системы отопления и охлаждения с использованием тепловых насосов, что позволит им в меньшей степени зависеть от работающих на угле обогревателей, а следовательно – предотвратить выброс в атмосферу миллионов тонн диоксида углерода.

Тепловые насосы применяются в 80% систем кондиционирования жилых помещений, продаваемых в Китае. Тепловой насос представляет собой работающий на электричестве кондиционер воздуха, который в зимнее время года может работать «в обратном направлении», поглощая тепло наружного воздуха и грунта и направляя его для обогрева комнат.

Однако обычные тепловые насосы не очень эффективно и результативно справляются с задачей отопления жилых помещений в северных провинциях Китая, где живет свыше 500 млн. человек. В этом регионе температура зимой (с января по март) редко поднимается выше 30°F. Следовательно, большинство жилых домов и других зданий нуждается в отоплении, которое обычно обеспечивается обслуживающей целый район работающей на угле парогенераторной станцией.

 

Такого раньше не было! Инженеры Emerson смогли решить проблему работы в холодную погоду, до того бывшей слабой стороной тепловых насосов, разработав инновационную технологию обогрева для предлагаемого компанией компрессора Copeland Scroll, выступающего в качестве «мотора», прокачивающего хладагент по внешним и внутренним батареям для осуществления цикла отопления или охлаждения.

Технология Copeland Scroll Heating от Emerson впервые сделала возможным создание систем тепловых насосов, способных эффективно и результативно работать при низких температурах наружного воздуха. Предлагаемая Emerson технология обогрева может применяться как в актуальных в настоящее время обособленных системах отопления на базе тепловых насосов, так и в центральных системах отопления/охлаждения, обслуживающих целый многоквартирный дом. В больших домах, оснащенных индивидуальными системами отопления/охлаждения, технология Copeland Digital Scroll от Emerson может использоваться для осуществления обоих процессов.

Системы тепловых насосов, в которых реализована разработанная Emerson технология Copeland Scroll превосходят по показателям энергоэкономичности традиционные отопительные системы, в которых по трубам циркулирует нагреваемая работающим на угле котлом горячая вода, на 20%. Полный переход северных провинций Китая на применение тепловых насосов, в которых внедрена эта новая технология, позволит сократить объем выбросов диоксида углерода на 60 млн. тонн ежегодно.

Преимущества новой технологии привлекли внимание китайского правительства и производителей тепловых насосов. В 2005 г Министерство строительства Китая дало наивысшую оценку первой системе тепловых насосов с использованием технологии Copeland Scroll Heating, определив ее как «ведущее достижение мирового уровня».

Разработанная Emerson технология обогрева с использованием спирального компрессора в настоящее время взята на вооружение ведущими азиатскими производителями тепловых насосов, включая Samsung и Gree, предлагающими частным домовладельцам и организациям решение, более энергоэкономичное по сравнению со схемами централизованного отопления и охлаждения. Эти новые системы тепловых насосов используются в многоквартирных домах, виллах и прочих жилых помещениях. А также на небольших объектах коммерческого назначения. Каждый случай их установки способствует сокращению «углеродного следа» в масштабах Китая, одновременно обеспечивая создание комфортной среды для жизни современного человека.

Посетите веб-сайт: Emerson Climate Technologies
Печать PDF
Show Video