Технологии Emerson помогают повысить качество работы городской системы

питьевого водоснабжения

Город Бэй-Виллидж в штате Огайо расположен в 22 километрах к западу от Кливленда на южном берегу озера Эри, и в нем проживает 17000 человек. Город хорош тем, что находится в стороне от проторенных путей, и здесь ничто не мешает спокойной жизни в безопасной и здоровой обстановке.

Первоочередное значение для города имеет качество системы снабжения питьевой водой. Но, как и в тысячах похожих городков, муниципалитет города Бэй-Виллидж вынужден поддерживать стареющую инфраструктуру водоснабжения и канализации при ограниченном бюджете, пополняемом только за счет налогоплательщиков. Вот почему Бэй-Виллидж заинтересовался профессиональным оборудованием компании Emerson и торговой маркой RIDGID®.

Как ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ RIDGID® используются городским департаментом водоснабжения

Просмотрите все страницы по очереди
  • ПРОВЕРКА РАСПОЛОЖЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ
  • ХРАНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ФАЙЛОВ И РАБОТА С НИМИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
  • БЫСТРЫЙ ДОСТУП ДЛЯ ВСЕГО ПЕРСОНАЛА

Приборы Emerson RIDGID® для проверки расположения помогают точно определить, где проходят линии подземных коммуникаций. Контрольные видеоприборы RIDGID SeeSnake® позволяют визуально контролировать состояние труб и фиксировать дефекты и другие проблемы.

Цифровая сетевая платформа Emerson RIDGIDConnect™ позволяет хранить и упорядочивать записи и изображения, относящиеся к системе водоснабжения, в Интернете, снижая необходимость в создании, хранении и распространении DVD-дисков, видеокассет, рукописных документов и бланков.

Когда в администрацию города Бэй-Виллидж поступает сообщение о разрыве водопровода или разрушении трубы, система RIDGIDConnect позволяет техническим специалистам в процессе ремонта и диагностики быстро находить подробные записи и даже файлы отчетов на рабочем веб-сайте.

Сотрудники департамента водоснабжения стали работать на 30 % эффективнее, поскольку теперь они в любое время и в любой день недели могут получить доступ к проектной документации через систему RIDGIDConnect™.

Технологии Emerson помогают повысить качество работы городской системы питьевого водоснабжения

Город Бэй-Виллидж в штате Огайо расположен в 22 километрах к западу от Кливленда на южном берегу озера Эри, и в нем проживает 17000 человек. Город хорош тем, что находится в стороне от проторенных путей, и здесь ничто не мешает спокойной жизни в безопасной и здоровой обстановке.

Первоочередное значение для города имеет качество системы снабжения питьевой водой. Но, как и в тысячах похожих городков, муниципалитет города Бэй-Виллидж вынужден поддерживать стареющую инфраструктуру водоснабжения и канализации при ограниченном бюджете, пополняемом только за счет налогоплательщиков. Вот почему Бэй-Виллидж заинтересовался профессиональным оборудованием компании Emerson и торговой маркой RIDGID®.

Из высокотехнологичных решений Emerson департаментом водоснабжения Бэй-Виллиджа были выбраны указатели местоположения коммуникаций RIDGID® для определения точного расположения подземных коммуникаций, а также инструменты видеодиагностики RIDGID SeeSnake® для визуального контроля и регистрации ухудшения состояния труб и других проблем.

Хотя технология RIDGID позволила Бэй-Виллиджу осуществлять контроль и учет состояния водного хозяйства, выяснилось, что для ведения учета придется выделить, возможно, несколько картотечных ящиков и составить тысячи документов. При этом постоянно возникает необходимость доступа к этим файлам, в том числе для предоставления различных документов населению, другим органам власти, подрядчикам при проведении тендеров и работы над проектами, а также для решения срочных нормативно-правовых задач.

Тогда фирма Emerson предложила городу принять участие в бета-тестировании разрабатываемой ею цифровой онлайн-платформы. Технология призвана помочь подрядчикам и работникам коммунальной сферы, таким как слесари-сантехники, мастера по установке и обслуживанию отопительной и климатической техники, руководящий персонал, в хранении и рассылке фотографий и видеосъемок с места работ, рабочих отчетов и статистических данных, протоколов техобслуживания, списков клиентов и других проектных файлов.

 

Такого раньше не было. Называется эта технология RIDGIDConnect™, и благодаря своей простоте и рентабельности для работников городского хозяйства Бэй-Виллиджа она стала идеальным способом хранения и распространения текстов и снимков среди населения, подрядчиков и других организаций. Доступ к данным системы водного хозяйства осуществляется по паролю круглосуточно с компьютера, ноутбука или смартфона с выходом в Интернет. Платформа RIDGIDConnect – это своего рода электронная «медицинская карта» проектов, позволяющая систематизировать записи и отчеты обо всем, что сделано и что еще нужно сделать.

Теперь, когда в Бэй-Виллидже случается повреждение или прорыв водопровода, с помощью RIDGIDConnect работники коммунального хозяйства могут быстро найти подробные сведения и даже отчеты с места работ, по мере того как проводится диагностика и ремонт. Это упрощает выполнение требования о своевременном предоставлении отчетности, установленного региональным и федеральным законодательством в области здравоохранения и охраны окружающей среды, и позволяет оперативно информировать население о произошедшем.

Благодаря технологии RIDGIDConnect от Emerson в Бэй-Виллидже стало возможным упростить организацию и хранение цифровой информации. Кроме того, выяснилось, что онлайн-доступ к проектным данным, а значит, и уменьшение проблем с созданием, хранением и распространением DVD-дисков, видеокассет, рукописных текстов и бланков привело к тому, что, по подсчетам, производительность труда работников увеличилась на 30%. Еще один плюс – спокойствие на душе оттого, что онлайн-система ежедневно осуществляет резервное копирование и позволяет хранить информацию и носители не только на рабочем месте.

доступной коммунальным службам и подрядчикам в январе 2010 года. См. подробности на сайте www.RIDGIDConnect.com.

Посетите веб-сайт: решения компании Emerson для предприятий и жилищно-коммунального хозяйства
Печать PDF
Show Video