Tecnologia Emerson ajuda a Qatargas a aumentar

a produção de gás natural liquefeito

para atender à demanda mundial de energia limpa e confiável

O gás natural é considerado o combustível fóssil mais ambientalmente saudável, e sua demanda vem aumentando. A conversão do gás natural em gás natural liquefeito (GNL) permite o armazenamento com eficiência de custos e o transporte dessa fonte de energia e a Qatargas quis expandir suas instalações para ampliar a produção de 10 milhões de toneladas anuais para 42 milhões de toneladas anuais no final da década. Para atingir essa meta ambiciosa, a capacidade produtiva da Qatargas está programada para um crescimento em escala inédita — e a tecnologia Emerson está ajudando a tornar isso possível, seguro e econômico.

Veja como o GNL possibilita um

transporte mais inteligente de gás natural

O Qatar tem a 3ªmaior reserva de gás natural do mundo, mas precisa de um meio para transportá-lo para seus clientes da Europa e Ásia.

 

Por meio de um processo complexo, o gás pode ser purificado e super-resfriado até um estado líquido, denominado gás natural liquefeito (GNL).

 

O GNL é reduzido a uma fração do volume e possibilita armazenamento e transporte econômicospor navio.

 

Assim que chega a seu porto de destino, o GNL é reaquecido e retorna ao estado gasoso em um terminal de regaseificação.

 

Finalmente, o GNL é distribuído via gasodutos aos clientes.

 

A Emerson Process Management ajudou a Qatargas a construir
QUATRO DAS MAIORES INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO DE GNL JÁ CONSTRUÍDAS,
que aumentaram a produção de 140% para 200%

Tecnologia Emerson ajuda a Qatargas a aumentar a produção de gás natural liquefeito para atender à demanda mundial de energia limpa e confiável

O gás natural é considerado o combustível fóssil mais ambientalmente saudável, e sua demanda vem aumentando. A queima do gás natural é mais limpa que a do petróleo ou carvão e emite menos substâncias químicas nocivas na atmosfera.

O Qatar tem a terceira maior reserva mundial de gás natural depois do Irã e da Rússia. Sua localização no Oriente Médio, porém, não possibilita nem torna economicamente viável a construção de gasodutos até os clientes na Europa, na Ásia e em outras regiões que precisem de gás natural como combustível ou como auxílio na redução de emissões de carbono.

A Qatargas foi fundada em 1984 para construir a infraestrutura de conversão de gás natural em gás natural liquefeito (GNL), que ocupa uma fração do volume e permite armazenamento econômico e transporte por navio. Por meio de um processo complexo, o gás é purificado e super-resfriado até um estado líquido. Assim que chega a seu porto de destino, o GNL é reaquecido e retorna ao estado gasoso em um terminal de regaseificação para distribuição via gasodutos aos clientes.

Para explorar da melhor maneira a crescente demanda de gás natural de queima limpa, a Qatargas consultou a Emerson em 2004 para buscar a solução de um desafio. A Qatargas desejava expandir de maneira arrojada suas instalações para aumentar a produção de GNL de dez milhões de toneladas para 42 milhões de toneladas anuais até o fim da década - e necessitava de um parceiro tecnológico com especialização no setor e recursos mundiais para viabilizar o projeto.

Isso nunca foi feito antes. Para atingir esta meta ambiciosa, a capacidade produtiva da Qatargas está programada para um crescimento em escala inédita - e a tecnologia Emerson está ajudando a tornar isso possível, seguro e econômico.

Na Cidade Industrial de Ras Laffan, no Qatar, a Qatargas está construindo o quarto maior “trem” - termo para instalações de produção do gás - de GNL mundial. As novas instalações são imensas: abrangem aproximadamente dez quilômetros quadrados. A seção de cada novo trem que resfria e condensa o gás até o estado líquido tem um quilômetro de comprimento. Cada megatrem poderá produzir 7,8 milhões de toneladas de GNL anuais, comparados aos 2,6 a 3,2 milhões de toneladas de produção anual dos trens mais antigos da Qatargas.

 

A Qatargas selecionou a Emerson Process Management para equipar seus megatrens com a mais moderna tecnologia de automação digital, para capacitar essas plantas a operar com o máximo possível de eficiência, confiabilidade e segurança. A arquitetura digital PlantWeb da Emerson compõe uma rede com o sistema de automação digital DeltaV da empresa e mais de 10.000 dispositivos de campo inteligentes. Os dispositivos de campo digitais executam continuamente monitoramentos e diagnósticos em tempo real em praticamente todos os aspectos do processo de produção e do armazenamento. O software de manutenção preditiva da Emerson alerta as equipes de operações e de manutenção ao serem detectados problemas, possibilitando a correção rápida desses problemas antes que possam afetar operações da planta.

Além disso, a implantação da tecnologia Smart Wireless da Emerson, que interliga os dispositivos de campo inteligentes da Emerson ao sistema de controle sem fios, ajudou a Qatargas a reduzir o tempo de colocação em funcionamento e os custos de instalação. Os engenheiros da Emerson fornecem também serviços de gerenciamento de ativos, treinamento de habilidades avançadas e um programa abrangente de gerenciamento de peças.

A Qatargas está acessando a rede global da Emerson de peritos e recursos de fabricação para este projeto. Há aproximadamente 50 funcionários da Emerson trabalhando in loco com a Qatargas na Cidade Industrial de Ras Laffan para instalar e colocar em funcionamento os sistemas de automação de processos. Milhares de funcionários da Emerson em três continentes (Europa, América do Norte e Ásia) estiveram envolvidos no desenvolvimento das tecnologias de gerenciamento de processos, dispositivos e programação de softwares de suporte ao lançamento e operação bem-sucedidos dos megatrens da Qatargas.

Em 6 de abril de 2009, a Qatargas Operating Company inaugurou o projeto Qatargas 2. Esta instalação será utilizada para abastecer principalmente os mercados do Reino Unido, Europa e Ásia. O lançamento de dois outros megatrens - como parte dos projetos Qatargas 3 e 4 - está planejado para antes do fim da década. Todos estão plenamente equipados com as tecnologias de automação de processos da Emerson.

Com a ajuda da Emerson, a Qatargas está pronta para fornecer quantidades maiores de combustível de queima limpa, proporcionando uma opção energética a países do mundo todo e uma melhor alternativa ambiental.

Visite: Emerson Process Management
Imprimir PDF
Show Video