Isso nunca foi feito antes. Os engenheiros da Emerson resolveram as insuficiências das bombas de calor convencionais em clima frio desenvolvendo uma inovadora tecnologia de aquecimento para seu compressor helicoidal Copeland Scroll, o “motor” que bombeia fluido de refrigeração através de serpentinas nos ambientes externos e internos para ativar o ciclo de aquecimento ou refrigeração.
A tecnologia de aquecimento Copeland Scroll da Emerson é líder com os primeiros sistemas de bomba de calor capazes de operar de modo eficiente em baixas temperaturas externas. A tecnologia de aquecimento da Emerson pode ser utilizada em sistemas dedicados de aquecimento por bomba de calor (que atendem adequadamente às necessidades atuais de aquecimento) ou em um sistema central de aquecimento/refrigeração para toda a residência. Em residências maiores com sistemas individuais de aquecimento/refrigeração, a tecnologia de aquecimento Copeland Digital Scroll da Emerson pode ser utilizada tanto para aquecimento quanto para refrigeração.
Os sistemas de bomba de calor com tecnologia de aquecimento Copeland Scroll da Emerson são 20% mais eficientes energeticamente que um sistema tradicional de água quente aquecido por caldeira a carvão. Se o mercado do norte da China mudasse completamente para bombas de calor usando esta nova tecnologia, mais de 60 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono poderiam ser evitadas anualmente.
Os benefícios dessa tecnologia atraíram a atenção do governo chinês e dos fabricantes de bombas de calor. Em 2005, o Ministério da Habitação da China concedeu seu mais elevado reconhecimento ao primeiro sistema de bomba de calor que utiliza a tecnologia de aquecimento Copeland Scroll, designando-o como uma tecnologia “de liderança mundial”.
A tecnologia de aquecimento do compressor helicoidal da Emerson está sendo utilizada pelos principais fabricantes de bombas de calor da Ásia, incluindo Samsung e Gree, para fornecer aos domicílios e empresas uma alternativa energeticamente mais eficiente para aquecimento e refrigeração centrais. Esses novos sistemas de bomba de calor estão sendo utilizados em edifícios de apartamentos, condomínios e outras comunidades residenciais, bem como em instalações comerciais de pequeno porte. Cada instalação ajuda a reduzir o rastro de carbono da China ao mesmo tempo que fornece aos residentes um ambiente interno moderno e confortável.