エマソンのヒートポンプテクノロジー

が中国の石炭使用量削減に貢献

従来のヒートポンプでは、人口5億人を超える中国北部の暖房需要に効果的に対応することはできませんでした。エマソンはコープランドスクロールコンプレッサーの画期的なテクノロジーを開発し、問題を解決しました。低外気時にもエネルギー効率の高いヒートポンプで効率的かつ効果的に暖房ができるようになりました。中国の数百万人の住宅所有者が石炭焚き暖房設備への依存度を減らすことができるため、二酸化炭素排出量を数百万トン削減することができます。

石炭燃料削減の課題

中国はかなり大量の石炭を使用しているため、
化石燃料燃焼による二
酸化炭素排出量世界第1位

 

中国北部に住む
5億人の人々が石炭焚き暖房設備に頼っている
という事実が課題解決を遠ざけている

 

エネルギー効率の良いヒートポンプシステムは優れた代替システム

エマソンのコープランドスクロール暖房テクノロジ
ーは、世界のこの地域でエネルギー効率の良いヒートポンプを実現します

 

中国北部の暖房システムを完全にこの新しいテクノロジーに移行した場合、年間
6000万トンの二酸化炭素排出を防止できます

 

石炭焚きボイラーを使用する従来の温水暖房システムと比較し、
20%を上回るエネルギー効率を実現できます。

 

エマソンのヒートポンプテクノロジーが中国の石炭使用量削減に貢献

中国は、気候変動の原因となる炭酸ガス排出量削減という大きな課題に直面しています。石炭は、中国にとって発電と発熱の両方に使用できる唯一の国産化石燃料です。中国では大量の石炭が使われており、化石燃料の燃焼による二酸化炭素排出量は、近年、米国を抜いて世界一になりました。

エマソンの革新的技術により、中国北部の数百万人の住宅所有者や住宅建設業者は、ヒートポンプによるエネルギー効率の優れた冷暖房システムを設置できるようになりました。ヒートポンプによって石炭焚き暖房設備への依存度を大きく減らすことができるため、二酸化炭素排出量を数百万トン削減することができます。

ヒートポンプは中国で販売される住宅用空調システムの80%を占めています。ヒートポンプは電気式の冷房システムで、冬季には暖房にも利用できます。この場合、外気(または地面)から熱を取り込み、この熱を循環させて室内を暖房します

しかし、従来のヒートポンプでは、人口5億人を超える中国北部の暖房需要に効果的かつ効率的に対応することはできませんでした。この地区では、1月から3月までの間、気温が0℃を超えることがほとんどないため、多くの住宅や建物では別の暖房システムが必要になり、通常、石炭焚き暖房設備を使って住宅の一区画に蒸気を供給することが必要でした。

 

「無理だと思われていたこと」。エマソンのエンジニアは画期的な暖房テクノロジーを開発し、従来のヒートポンプが抱える低外気時の暖房能力低下という弱点を克服しました。この暖房テクノロジーを採用したコープランドスクロールコンプレッサーが「エンジン」となり、屋外と屋内をつなぐ管に冷媒を循環させて暖房または冷房サイクルを可能にします。

エマソンのコープランドスクロール暖房テクノロジーにより、低外気時でも効率的かつ効果的に動作する初のヒートポンプシステムが実現しました。エマソンの暖房テクノロジーは、専用ヒートポンプ暖房システム(今日の暖房方式にほぼ適合)だけではなく、住宅全体を対象とする集中冷暖房システムにも使用できます。また個別の暖房/冷房システムを備えた大規模住宅では、暖房と冷房の両方にエマソンのコープランドデジタルスクロール暖房テクノロジーを使用することができます。

エマソンのコープランドスクロール暖房テクノロジーを採用したヒートポンプシステムは石炭火焚きボイラーによる従来の温水暖房システムに比べ約20%エネルギー効率が優れています。中国北部の市場全体がこのテクノロジーを使ったヒートポンプに切り替えた場合、年間6,000万トン以上の二酸化炭素の排出を防ぐことができる計算になります。

中国政府とヒートポンプ製造業者はこのテクノロジーのメリットに注目しました。2005年、中国建設省はコープランドスクロール暖房テクノロジーを使用した最初のヒートポンプシステムを「世界をリードする」テクノロジーに指定し、最高のお墨付きを与えました。

エマソンのスクロールコンプレッサー暖房テクノロジーは、現在、SamsungやGreeを始めとするアジアの主要なヒートポンプ製造業者に採用され、集中冷暖房に替わる、よりエネルギー効率の高い冷暖房システムを住宅所有者や企業に提供しています。この新しいヒートポンプシステムは、小規模商業施設だけではなく、集合住宅、一戸建て、その他の住居地区開発にも採用されています。ヒートポンプシステムは居住者に現代的で快適な住み心地を提供する一方、中国の二酸化炭素排出削減に貢献しています。

ウェブサイト:エマソンの気候関連テクノロジー
PDF版を印刷する
Show Video