Sign In
  • wireless  

    Smart Wireless​

  • Las soluciones wireless de Emerson ofrecen inteligencia en plantas aún bajo condiciones extremas

    Las fábricas de acero utilizan hornos de arco que operan a más de 1.600 grados centígrados. El control de la temperatura es crucial para garantizar un acero de alta calidad, aunque el aire alrededor supere los 60 grados centígrados y los desechos que se funden a menudo sean arrojados hasta 80 pies alrededor del horno. ¿Algún voluntario que verifique la temperatura del horno?

    Probablemente no. Es por esta razón que los fabricantes industriales en todo mundo están recurriendo cada vez más a las innovaciones Smart Wireless de Emerson para cubrir sus necesidades “extremas de red”.

    Los expertos de Emerson han desarrollado una serie de sensores inalámbricos para lugares donde las personas no pueden acceder y donde no son prácticos los cables de tendido. De hecho, Emerson es hoy día una empresa líder en la comunicación de máquina a máquina , con más de mil millones de horas de operación con sensores inalámbricos registradas hasta la fecha, que abarca 10.000 plantas, refinerías y fábricas químicas en todo el mundo.

    La inteligencia de Emerson cubre todos los puntos:

    • ;Nuestros sensores vigilan que no haya fugas en los oleoductos en la costa norte de Alaska, a temperaturas de -44 grados centígrados, con ráfagas de viento que alcanzan los -56 grados centígrados.
    • ;Emerson ha creado soluciones que se encargan de los cambios extremos de temperatura, como los dispositivos de vigilancia de tuberías en el desierto chileno con temperaturas que oscilan entre -15 grados a 40 grados centígrados.
    • ;Nuestros sensores se utilizan en los desiertos de Medio Oriente, donde tienen que resistir tanto las tormentas de arena como el mordisqueo ocasional de los camellos que pasan.
    • ;Las soluciones de Emerson vigilan las operaciones en las plataformas de petróleo y gas mar adentro, incluidos los monitores a grandes profundidades.
    • ;Tenemos dispositivos operando en campos magnéticos tan fuertes como para romper un reloj de pulsera.
    • ;Fabricamos instrumentos para mediciones importantes en áreas con plantas de tratamiento de aguas residuales en donde las personas técnicamente podrían llegar pero realmente no querrían hacerlo.

    Este tipo de comunicaciones de máquina a máquina ayuda a que las personas se alejen del peligro y también proporciona la inteligencia para que las personas se concentren en un panorama más global.

    Por ejemplo, piense en las trampas de vapor. Estos dispositivos sencillos ayudan a manejar el flujo del vapor en una refinería o planta de procesos, pero fallan con mucha frecuencia. Emerson estima que una refinería estándar puede perder hasta $4 millones al año en costos de energía debido al mal funcionamiento de las trampas de vapor.

    Es bastante sencillo reparar las fallas en las trampas de vapor… encontrarlas, es el problema. Una refinería promedio tiene de 8.000 a 10.000 de estas trampas, con un 5% a 10% de ellas fallando en promedio cada año. Hasta ahora, la única manera de revisar todas las trampas es enviando a alguien a inspeccionar todas y cada una de ellas. Un trabajo ineficaz en el mejor de los casos y también peligroso de vez en cuando.

    Emerson asumió el desafío y creó un sensor inalámbrico que soluciona el problema. Con los sensores vigilando el desempeño de cada trampa de vapor, el equipo de mantenimiento sabe con exactitud cuáles necesitan atención. En lugar de buscar una aguja en un pajar, los operadores de la refinería tienen de repente una precisión milimétrica y pueden concentrar su tiempo en labores de mantenimiento más relevantes.

    A pesar de que los sensores de este tipo mejoran dramáticamente la vigilancia industrial, los ingenieros de Emerson están buscando la próxima innovación tecnológica: el control inalámbrico. Por ejemplo, piense en un pozo de petróleo donde los instrumentos inalámbricos no sólo miden el flujo del petróleo, sino que también controlan directamente la seguridad y confiabilidad sin ningún cableado.

    Con los sensores inalámbricos de Emerson y los dispositivos operando bajo el estándar de la industria IEC 62591 (WirelessHART), aprobado hoy en día para su uso en más de 120 países, con seguridad y codificación de vanguardia que ha sido aprobado para su uso por el Estándar Federal de Procesamiento de Información para información delicada, Emerson está estratégicamente posicionado para ofrecer inteligencia a casi cualquier instalación industrial.

    Finalmente, cuando esa inteligencia ayuda a mantener a las personas seguras y concentradas en lograr la eficiencia, es una poderosa ventaja de negocios.

    Para más información, visite EmersonProcess.com y Emerson Smart Wireless.